Publier vos produits
Children's chair Dante 500mm

Children's chair Dante 500mm

Traduit par Google,
  • Empilable
  • Repose-pieds réglable
  • Assise avec devant arrondi

Chaise haute empilable pour enfants avec une hauteur d'assise élevée. Équipé d'un repose-pieds réglable.

Spécification
  • Seat height:500 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Height:740 mm

    Width:440 mm

    Depth:490 mm

    Colour:Birch

    Material:Laminate

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Stackable:Yes

    Weight:3,9 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Childrens-chair-Dante-500mm
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsSeating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)280
  • Profondeur (mm)305
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)3.9
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)