Publier vos produits
Children's chair Dante 500mm bracket
Children's chair Dante 500mm bracket

    Children's chair Dante 500mm bracket

    Traduit par Google,
    • Siège avec bord avant arrondi
    • Repose-pieds réglable
    • Barre de sécurité avec accoudoirs

    Chaise haute avec barre de sécurité, accoudoirs et repose-pieds réglable. Le bord avant du siège est légèrement arrondi pour le rendre plus confortable pour s'asseoir.

    Spécification
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Height:740 mm

      Width:440 mm

      Depth:490 mm

      Colour:Birch

      Material:Laminate

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Equipment:With safety restraint

      Weight:3,9 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Childrens-chair-Dante-500mm-bracket
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)305
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)3.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)