Publier vos produits
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x600x310mm

    Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x600x310mm

    Traduit par Google,
    • Étagère à chaussures avec quatre étagères
    • Y compris les bacs d'égouttage
    • Étagères réglables

      Meuble de vestiaire de base avec étagères à chaussures. Livré avec deux montants muraux et des étagères en tube d'acier avec bac de récupération. Peut être combiné avec une section complémentaire et plusieurs types d'accessoires
    Spécification
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:4
      • Section:Basic
      • Weight:17.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cloakroom-JEPPE-with-shoe-shelves-1790x600x310mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1790
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)310
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)17.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units