Publier vos produits
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm

    Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm

    Traduit par Google,
    • Étagère à chaussures avec quatre étagères
    • Y compris les bacs d'égouttage
    • Étagères réglables

      Élément complémentaire pour les étagères de rangement pour chaussures Jeppe. Un montant mural et des étagères en acier tubulaire avec égouttoirs sont inclus. Une unité de base est nécessaire pour étendre avec l'unité complémentaire
    Spécification
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:4
      • Section:Add-on
      • Weight:17.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cloakroom-JEPPE-with-shoe-shelves-add-on-unit-1790x900x310mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1790
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)310
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireBois
    • Poids net (Kg)17.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Description de l'Uniclass 2015Cloakroom units