Publier vos produits
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 comps, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 comps, 1800x900x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 comps, 1800x900x600 mm

    Traduit par Google,
    • Facile à personnaliser
    • Banc pour faciliter l'habillage
    • Livré avec un bac d'égouttement

    Meuble complémentaire pour l'étagère à chapeaux et à chaussures ENTRY. Il est livré complet avec une étagère supérieure, des casiers, un banc et une étagère à chaussures avec bac d'égouttement et un cadre en T et des croisillons. Une unité de base au sol est nécessaire pour s'agrandir avec l'unité complémentaire.

    Spécification
    • ENTRY is a versatile and expandable range for cloakrooms; each unit can be adapted as per your needs. Expand your base unit with this hat and shoe shelf to create a storage solution adapted to your space. Perfect for school or preschool cloakrooms!

      The hat and shoe rack comes complete with pigeonholes, anchor hacks, top shelf, bench and shoe shelf. The shoe shelf has a tubular design that prevents dirt and dust accumulation on the shelf. There is a drip tray underneath that collects all gravel and moisture from the shoes.

      The bench is perfect for children so they can easily put on/remove their shoes. The top shelf has partitions that facilitate keeping your gloves, hats and scarves organised.

      This double sided add-on unit comes with a T-frame and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame facilitate adjusting the gaps between the shelves and enables you to change adapt your storage solution as per your needs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cloakroom-unit-ENTRY-add-on-floor-unit-6-comps-1800x900x600mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)21.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units