Publier vos produits
Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 3 metal doors, 1800x900x300 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 3 metal doors, 1800x900x300 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 3 metal doors, 1800x900x300 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 3 metal doors, 1800x900x300 mm

    Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 3 metal doors, 1800x900x300 mm

    Traduit par Google,
    • Portes métalliques avec possibilité de rangement
    • Banc pour faciliter l'habillage
    • Livré avec bac d'égouttage

    Meuble complémentaire pour l'étagère à chapeaux et à chaussures ENTRY. Il est livré avec une étagère supérieure, des casiers, un banc et une étagère à chaussures avec bac d'égouttage et un rail mural. Une unité de base suspendue au mur est nécessaire afin que vous puissiez l'étendre avec l'unité complémentaire.

    Spécification
    • ENTRY is a versatile and expandable range for the cloakroom wherein each unit can be adapted as required. Extend easily your base unit with this shoe cabinet to create a storage solution adapted to your space. Perfect for school or preschool cloakrooms!

      The hat and shoe rack comes complete with pigeonholes, anchor hooks, top shelf, bench and shoe shelf. The shoe rack has a tubular design that prevents dust and dirt accumulation on the shelf. Underneath, there is a drip tray that collects gravel and moisture from the shoes. The bench is perfect for the children to sit on and put on/remove their shoes.

      The doors of the pigeonholes have a smooth surface and come with a cylinder lock so that you can lock your personal belongings inside. The top shelf has a partition to facilitate keeping your gloves, hats and scarves organised.

      This add-on unit comes with a wall rail that is mounted directly on the wall, or to simplify mounting, it can be hooked on a wall-mounted support strip (see accessories). Cross braces are available as accessories and are recommended to increase stability if the wall rails are hung on a support strip. Support feet can be added to help divert the weight of the rack from the wall to the floor.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cloakroom-unit-ENTRY-add-on-wall-unit-3-metal-doors-1800x900x300mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)9.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units