Publier vos produits
Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 5 shoe shelves, 1800x900x300 mm

Cloakroom unit ENTRY, add-on wall unit, 5 shoe shelves, 1800x900x300 mm

Traduit par Google,
  • Range-chaussures robuste et facile à nettoyer
  • Équipé d'un bac d'égouttement
  • Flexible et peu encombrant

Élément complémentaire pour l'étagère à chaussures ENTRY. Livré complet avec cinq étagères réglables, un bac d'égouttage et un rail mural. Une unité de base murale est requise avant d'ajouter des unités supplémentaires.

Spécification
  • ENTRY is a flexible and expandable range for cloakrooms where each part can be adapted as needed. Extend your basic section with this shoe rack to create storage that fits your space. The shoe rack has five adjustable shelves and is suitable for gyms, pools, schools, healthcare facilities or the like.

    The ENTRY range shoe racks have a tubular design that prevents dust and dirt from accumulating. There are convenient drip trays under each shelf that collect grit and moisture from shoes.

    The add-on unit is supplied with a wall rail that is mounted directly on the wall or, for easier mounting, hooked onto a wall-mounted rail (see accessories). A cross brace is available as an accessory, which is recommended to increase stability if the wall rails are hung on a rail. Feet can be added to divert the weight of the shelves from the wall to the floor.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Cloakroom-unit-ENTRY-add-on-wall-unit-5-shoe-shelves-1800x900x300mm
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsCloakroom
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1800
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSlovaquie
  • Poids net (Kg)17.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
  • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Numéro OmniClass23-21 15 21
  • Titre OmniClassCloakroom Units