Publier vos produits
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 metal doors, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 metal doors, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 metal doors, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 metal doors, 1800x900x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 metal doors, 1800x900x600 mm

    Traduit par Google,
    • Portes métalliques avec possibilité de rangement
    • Le banc facilite l'habillage
    • Équipé d'un bac d'égouttage

    Porte-chaussures et chapeaux double face avec égouttoir et banc pratique. Facile à agrandir avec plus de sections dans la gamme vestiaire ENTRY pour créer un espace de rangement adapté à vos besoins. Fourni avec deux cadres en T et une traverse.

    Spécification
    • ENTRY is a flexible and expandable range for cloakrooms where each part can be adapted as needed. This basic unit forms the perfect base for a school or preschool cloakroom. With the help of smart add-on units, it's easy to expand your clothing and shoe storage and adapt it to your particular space.

      It comes complete with shelf compartments, anchor hooks, upper shelf, bench seat and shoe rack. The shoe rack features a tubular design that prevents dust and dirt from accumulating on the shelves. A drip tray is included underneath to collect grit and water from shoes. The bench seat is perfect for the children to take off and put on their shoes.

      The doors to the shelf compartments have a smooth surface and are supplied with cylinder locks so that personal belongings can be locked inside. The top shelf has dividers that make it easy to keep gloves, hats, scarves, etc. organised.

      This double-sided shoe rack comes with a T-frame and cross brace that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to adjust the interval between shelves and change the storage solution according to your needs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cloakroom-unit-ENTRY-basic-floor-unit-6-metal-doors-1800x900x600mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)22.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units