Publier vos produits
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 wooden doors, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 wooden doors, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 wooden doors, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 wooden doors, 1800x900x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 wooden doors, 1800x900x600 mm

    Traduit par Google,
    • Portes en bois lisse avec possibilité de rangement
    • Banc pour faciliter l'habillage
    • Livré avec un bac d'égouttement

    Porte-chapeaux et porte-chaussures double face avec égouttoir et banc pratique pour s'asseoir. Il peut être facilement agrandi en ajoutant plusieurs éléments de la série vestiaire ENTRY pour créer une solution de rangement adaptée à vos besoins. Il est livré avec deux cadres en T et des croisillons.

    Spécification
    • ENTRY is a versatile and extendable series for the cloakroom; each part is adapted to your needs. This base unit makes a perfect base for a school or preschool cloakroom. With smart add-on units, it is very easy to expand the coat and shoe rack and adapt it to your space.

      The hat and shoe rack comes complete with pigeon holes, anchor hooks, top shelf, bench and shoe rack. The shoe rack has a tubular design that prevents dirt and dust accumulation on the shelf. Underneath, there is a drip tray that collects gravel and moisture from the shoes. The bench is perfect for children as they can easily sit and put on/remove their shoes.

      The doors on the pigeon holes have a high-pressure laminate surface - a hard-wearing and scratch-resistant material perfect for schools. The doors are fitted with a cylinder lock, so you can easily lock your personal belongings inside. The top shelf has partitions to facilitate organising gloves, hats, scarves, etc.

      This double-sided shoe shelf comes with two T-frames and cross braces that are easy to put together. Perforations in the frame make it easy to adjust the gaps between the shelves and adapt the storage to your needs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cloakroom-unit-ENTRY-basic-floor-unit-6-wooden-doors-1800x900x600mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsCloakroom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)23
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Description de l'Uniclass 2015Shelf and racking units
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 15 21
    • Titre OmniClassCloakroom Units