Publier vos produits
Clothing Locker Classic 300mm Flat Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 300mm Flat Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 300mm Flat Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 300mm Flat Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 300mm Flat Roof 3 Sections
Clothing Locker Classic 300mm Flat Roof 3 Sections

    Clothing Locker Classic 300mm Flat Roof 3 Sections

    Traduit par Google,
    Trous de ventilation Robuste et de haute qualité Tringle à vêtements et porte-chapeaux Vestiaire avec un porte-chapeaux et une tringle à vêtements avec deux crochets. Trous de ventilation en haut et en bas. Portes avec arrêt de porte et amortisseurs en caoutchouc. Des accessoires et des bases sont également disponibles
    Spécification
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Clothing-Locker-Classic-300-Flat-Roof-3-Sections
    • Famille de produitsClothing Locker
    • Groupe de produitsLockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-14
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)76
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numéro OmniClass23-21 15 15
    • Titre OmniClassClothing Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe