Publier vos produits
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater
Club sofa CLOSE 2-seater

    Club sofa CLOSE 2-seater

    Traduit par Google,
    • Conception classique
    • Parfait pour la réception
    • Tissu ou simili cuir

      Fauteuil classique et élégant avec dossier arrondi, accoudoirs et pieds intégrés et rembourrage confortable. Le fauteuil offre une assise confortable et enveloppante parfaite pour accueillir les visiteurs dans votre salle d'attente ou de réception.
    Spécification
      • Seat height:450 mm
      • Seat width:960 mm
      • Height:770 mm
      • Width:1290mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Fabric
      • Durability:100000 Md
      • Weight:27kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Club-sofa-CLOSE-2-seater
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)1290
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Poids net (Kg)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
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
    Produits similaires