Publier vos produits
Coffe table CROSBY 700x700x500mm

Coffe table CROSBY 700x700x500mm

Traduit par Google,
  • Base de trompette stable
  • Bords biseautés
  • Finition élégante en grain de bois

    Table basse avec plateau rectangulaire, finition grain de bois et bords biseautés. Livré avec pied de trompette.
Spécification
    • Length: 700 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Square
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.15 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Coffe-Table-CROSBY-700x700x500mm
  • Famille de produitsLounge and hallway
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)20.15
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables