Publier vos produits
Coffe table HOLLY 1200x700x500mm

Coffe table HOLLY 1200x700x500mm

3.8 sur 5 étoiles3.8(12 Avis)
Traduit par Google,
  • Bois massif
  • Étagère inférieure pratique
  • Plusieurs modèles différents

    Table basse avec étagère inférieure pratique.
Spécification
    • Length: 1200 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 700 mm
    • Table surface: Oval
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 18 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Coffe-Table-HOLLY-1200x700x500mm
  • Famille de produitsLounge and hallway
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)18
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables