Publier vos produits
Coffe table HOLLY 800x500mm

Coffe table HOLLY 800x500mm

Traduit par Google,
  • Bois massif
  • Étagère inférieure pratique
  • Plusieurs modèles différents

    Table basse avec étagère inférieure pratique.
Spécification
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 800 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 15 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Coffe-Table-HOLLY-800x500mm
  • Famille de produitsLounge and hallway
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables