Publier vos produits
Coffe table MONTY 700mm

Coffe table MONTY 700mm

Traduit par Google,
  • Piédestal stable
  • Dessus en stratifié résistant
  • Gamme de combinaisons de couleurs

    Petite table basse. La table a un plateau rond, durable et facile à nettoyer et un socle stable avec une grande base ronde.
Spécification
    • Height: 500 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Thickness table surface: 22 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 20.45 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Coffe-Table-MONTY-700mm
  • Famille de produitsLounge and hallway
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)20.45
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables