Publier vos produits
Coffe table MOOD 500x500mm

Coffe table MOOD 500x500mm

Traduit par Google,
  • Soigné et polyvalent
  • Disponible en différentes versions
  • Convient à une gamme de réglages

    Petite table basse polyvalente et élégante avec un plateau carré en stratifié résistant. La table basse est disponible en deux tailles qui peuvent être combinées pour donner à une pièce une sensation plus dynamique. Idéal pour les salles de réunion et les cantines.
Spécification
    • Length: 500 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 500 mm
    • Table surface: Square
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 9.2 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Coffe-Table-MOOD-500x500mm
  • Famille de produitsLounge and hallway
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)500
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)9.2
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables