Publier vos produits
Coffee table IRIS 500x460mm

Coffee table IRIS 500x460mm

4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
Traduit par Google,
  • Stratifié résistant
  • Polyvalent
  • Moderne

    Table basse moderne et élégante qui s'adapte à la plupart des environnements. Peut également servir de tables gigognes.
Spécification
    • Height: 460 mm
    • Diameter: 500 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 6.8 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Coffee-table-IRIS-500x460mm
  • Famille de produitsLounge and hallway
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)460
  • Largeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)6.8
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
  • Description de l'Uniclass 2015Coffee tables