Publier vos produits
Conference chair OTTAWA Skid base
Conference chair OTTAWA Skid base

    Conference chair OTTAWA Skid base

    Traduit par Google,
    • Empilable
    • Elégant et raffiné
    • Tissu résistant

      Chaise de conférence empilable au design moderne avec une base à patins. Il est doté d'un siège et d'un dossier moulés d'une seule pièce avec un rembourrage épais et un revêtement durable. Le cadre entièrement soudé rend la chaise stable et donne une finition élégante.
    Spécification
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:380 mm
      • Seat width:410 mm
      • Colour:Silver grey
      • Durability:90000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Armrests:No
      • Legs:Skid base
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:100 kg
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Conference-chair-OTTAWA-Skid-base
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)910
    • Largeur (mm)440
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)