Publier vos produits
Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm

Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm

Traduit par Google,
  • Plateau stratifié en forme de bateau
  • Base de trompette stable
  • Plateau en stratifié résistant

    Une table de conférence avec une base trompette stable et un plateau en forme de bateau. Peut être complété par une rallonge (vendue séparément).
Spécification
    • Length:2400 mm
    • Height:750 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Boat shaped
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Weight:78.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Conference-table-FLEXUS-2400x1200x750mm
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)2400
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireMétal
  • Poids net (Kg)78.9
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables