Publier vos produits
Conference table NOMAD

Conference table NOMAD

Spécification
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Conference-table-NOMAD
  • Famille de produitsDesk
  • Groupe de produitsOffice Desk
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)2400
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)64.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables