Publier vos produits
Desk BORAS trapets 1200x600x720
Desk BORAS trapets 1200x600x720

    Desk BORAS trapets 1200x600x720

    Traduit par Google,
    • Une solution d'ameublement plus flexible
    • Plusieurs couleurs et matériaux différents
    • Pieds réglables

    Table de forme trapézoïdale qui offre des options d'ameublement flexibles pour la salle de classe. Le bureau est doté de pieds réglables pour s'adapter aux surfaces de sol inégales et est disponible en plusieurs modèles différents. Testé et certifié selon EN 1729.

    Spécification
    • Length:1200 mm

      Height:720 mm

      Width:600 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Table surface:Trapezoidal

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Weight:13,5 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Desk-BORAS-trapets-1200x600x720
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)13.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops