Publier vos produits
Desk BORAS trapets 1600x800x720
Desk BORAS trapets 1600x800x720

    Desk BORAS trapets 1600x800x720

    Traduit par Google,
    • Une solution d'ameublement plus flexible
    • Plusieurs couleurs et matériaux différents
    • Pieds réglables

    Table de forme trapézoïdale qui offre des options d'ameublement flexibles pour la salle de classe. La table a des pieds réglables qui lui permettent de s'adapter aux surfaces inégales et est disponible en plusieurs modèles différents. Testé et certifié selon EN 1729.

    Spécification
    • Length:1600 mm

      Height:720 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:20 mm

      Table surface:Trapezoidal

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Weight:16 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Desk-BORAS-trapets-1600x800x720
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)16
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops