Publier vos produits
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs
    Archivé

    Desk MODULUS 1200x800, fixed legs, 4 legs

    • Durable laminate
    • Straight top
    • Can be fitted with wheels

    Classic desk with straight desktop and traditional 4-leg design. The desk is part of our Modulus range so can be complemented with matching storage, brass feet or castor wheels for easy movement.

    Spécification
    • Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:4-leg frame

      Table surface colour:Multiple colours

      Table surface material:Laminate

      Material specification:Multiple materials

      Stand material:Steel

      Weight:23,6 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Desk-MODULUS-1200x800-Fixed-legs-4-legs
    • Famille de produitsDesk
    • Groupe de produitsModulus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)23.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops