Publier vos produits
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs
    Archivé

    Desk MODULUS 1600x800 fixed legs, O-legs

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    • Stylish frame
    • Durable laminate
    • Rectangular top

    Classic desk with rectangular top and stylish O-frame that frames the desk top surface. From the Modulus range. Add matching storage.

    Spécification
    • Length:1600 mm

      Height:740 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Approvals:EN 527-1, EN 527-2

      Table surface:Rectangular

      Stand:O-frame

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Weight:38.4 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Desk-MODULUS-1600x800-Fixed-legs-O-legs
    • Famille de produitsDesk
    • Groupe de produitsModulus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)38.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops