Publier vos produits
Desk light APOLLO
Desk light APOLLO
Desk light APOLLO

    Desk light APOLLO

    Traduit par Google,
    • Port USB et station d'accueil
    • Eclairage LED à intensité variable
    • Éclairage LED économe en énergie

      Lampe de bureau avec port USB pour charger les accessoires électroniques. Lumière LED à intensité variable avec contrôle tactile.
    Spécification
      • Height:800 mm
      • Max. wattage:9 W
      • Colour:Black
      • Weight:5 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Desk-light-APOLLO
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsLightning
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps