Publier vos produits
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA
Desk light LIBRA

    Desk light LIBRA

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,
    • Chargement sans fil
    • Réglage de la température de couleur
    • Gradateur intégré

      Lampe de bureau pratique au design élégant avec recharge QI sans fil pour téléphones portables. La lampe est parfaite pour différents types de travail sur un bureau, car le réglage de la température de couleur permet de régler la lumière dans trois modes différents : blanc chaud, blanc froid et normal.
    Spécification
      • Height:365 mm
      • Max. wattage:10 W
      • Lumen:800 Lm
      • Colour:Black
      • Weight:0.7 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Desk-light-LIBRA
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsLightning
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)365
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Poids net (Kg)0.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps