Publier vos produits
Document compartments FLEXUS 375x360x410mm

Document compartments FLEXUS 375x360x410mm

Traduit par Google,
  • Laminé tout autour
  • Avec porte-fichier
  • Agrandit votre bureau

    Meuble à tiroirs compact offrant un rangement pratique, avec des tiroirs verrouillables, un classeur dans le tiroir du bas, des poignées en aluminium gris et une serrure centrale.
Spécification
    • Height:720 mm
    • Width:400 mm
    • Depth:600 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Number of drawers:4
    • Lockable:With lock
    • Weight:32 kg
    • Assembly:Assembled
Spécifications techniques
  • Réference unique.Document-compartments-FLEXUS-375x360x410mm
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)32
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drawer units