Publier vos produits
Drawer unit THEO 5 drawers

Drawer unit THEO 5 drawers

3.3 sur 5 étoiles3.3(7 Avis)
Traduit par Google,
  • Certifié par le suédois Möbelfakta
  • Avec 5 tiroirs
  • Rangement pratique

Meuble à tiroirs avec plusieurs tiroirs. Le tiroir supérieur est verrouillable

Spécification
  • Height:900 mm

    Width:500 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of drawers:5

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta

Spécifications techniques
  • Réference unique.Drawer-unit-THEO-drawers-drawers
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)470
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)30
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units