Publier vos produits
Drawing cabinet SKETCH A0 10 drawers
Drawing cabinet SKETCH A0 10 drawers

    Drawing cabinet SKETCH A0 10 drawers

    Traduit par Google,
    • Sections de tiroirs empilables
    • Un stockage efficace pour vos dessins
    • Surface stratifiée durable

      Meuble à dessin complet et élégant composé d'une section à tiroirs avec cinq tiroirs au format A0, d'un piètement et d'un plateau. L'armoire peut être personnalisée pour fournir un stockage efficace et flexible pour vos dessins
    Spécification
      • Height:790 mm
      • Width:1345 mm
      • Depth:950 mm
      • Drawing size:A0
      • Frame colour:Beech
      • Material:Laminate
      • Top plate colour:Beech
      • Number of drawers:10
      • Drawer load capacity:15 kg
      • Drawer slides:Sliding rails
      • Weight:184 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Drawing-cabinet-SKETCH-A0-10-drawers
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)790
    • Largeur (mm)1345
    • Profondeur (mm)950
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)184
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units