Publier vos produits
Drawing cabinet SKETCH A1 10 drawers
Drawing cabinet SKETCH A1 10 drawers
Drawing cabinet SKETCH A1 10 drawers

    Drawing cabinet SKETCH A1 10 drawers

    Traduit par Google,
    • Sections de tiroirs empilables
    • Un stockage efficace pour vos dessins
    • Surface stratifiée durable

      Meuble à dessin complet et élégant composé d'une section à tiroirs avec cinq tiroirs au format A1, d'un piètement et d'un plateau. L'armoire peut être personnalisée pour fournir un stockage efficace et flexible pour vos dessins
    Spécification
      • Height:790 mm
      • Width:990 mm
      • Depth:680 mm
      • Drawing size:A1
      • Frame colour:Beech
      • Material:Laminate
      • Top plate colour:Beech
      • Number of drawers:10
      • Drawer load capacity:15 kg
      • Drawer slides:Sliding rails
      • Weight:104kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Drawing-cabinet-SKETCH-A1-10-drawers
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)790
    • Largeur (mm)990
    • Profondeur (mm)680
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Poids net (Kg)104
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Ac_25_20_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drawing