Publier vos produits
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm
Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    Ergonomic desk FLEXUS 1800x1200x720mm

    4.0 sur 5 étoiles4.0(9 Avis)
    Traduit par Google,
    • Deux trous de câble
    • Cadre gris
    • Bureau incurvé pour une bonne ergonomie

      Bureau d'angle classique avec dessus incurvé à droite, un panneau de fond en bas et un cadre stable en forme de L.
    Spécification
      • Length:1800 mm
      • Height:720 mm
      • Width:1200 mm
      • Thickness table surface:22 mm
      • Table surface:Right
      • Stand:Fixed legs
      • Table surface colour:Grey
      • Table surface material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
      • Stand colour:Grey
      • Stand colour code:RAL 9007
      • Stand material:Steel
      • Weight:52.3 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ergonomic-desk-FLEXUS-1800x1200x720mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)720
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)52.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_60
    • Description de l'Uniclass 2015Office tables
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables