Publier vos produits
Floor screen AURA with magazine display
Floor screen AURA with magazine display
    Archivé

    Floor screen AURA with magazine display

    • White stained ash
    • Four display pouches on one side
    • Create new spaces

    Flexible floor screens with four ledges with retaining elastic that can be used as display pouches for magazines and brochures.

    Spécification
    • Height:1700mm

      Width:700mm

      Thickness:65mm

      Frame material:Ash

      Cover material:Felt

      Weight:20.5kg

      Warranty:7 years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Floor-screen-AURA-with-magazine-display
    • Famille de produitsDesk
    • Groupe de produitsAcoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1700
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)65
    En rapport
    • Matériel principalFrêne
    • Matériel secondaireFibre de feutre
    • Poids net (Kg)20.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Screens
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 15
    • Titre OmniClassScreens