Publier vos produits
Floor screen AURA with pockets
Archivé

Floor screen AURA with pockets

  • White stained ash
  • Magazine display
  • Decorative and practical

Flexible screen wall with four narrow pockets that can be used for magazine and brochure display, artificial plants (N.B. not living plants) and other decoration.

Spécification
  • Height:1700mm

    Width:700mm

    Thickness:65mm

    Frame material:Ash

    Cover material:Felt

    Weight:20.5kg

    Warranty:7 years

Spécifications techniques
  • Réference unique.Floor-screen-AURA-with-pockets
  • Famille de produitsDesk
  • Groupe de produitsAcoustics
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1700
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)65
En rapport
  • Matériel principalFrêne
  • Matériel secondaireFibre de feutre
  • Poids net (Kg)20.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Ac_15_55_04
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 23.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Screens
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 15
  • Titre OmniClassScreens

Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (9)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (30)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (68)