Publier vos produits
Floor screen ZONE 1360x800x40mm

Floor screen ZONE 1360x800x40mm

Traduit par Google,
  • Absorption efficace du bruit
  • Complet incl. supporter
  • Design élégant et élégant

Écran de sol insonorisant et élégant créé par l'équipe de conception interne d'AJ Products. L'écran améliore considérablement l'environnement sonore et assure l'intimité, ce qui le rend parfait pour les bureaux. Un jeu de roues peut être acheté séparément pour une solution de criblage mobile et facile à déplacer.

Spécification
  • Height:1360mm

    Width:800mm

    Total height:1405mm

    Thickness:40mm

    Composition:100% Polyester

    Cover material:Fabric

    Padding material:Rock wool

    Weight:14.5kg

    Testing:ISO 354, EN1023-1, EN1023-2, EN1023-3

    Warranty:7 years

Spécifications techniques
  • Réference unique.Floor-screen-ZONE-1360x800x40mm
  • Famille de produitsDesk
  • Groupe de produitsAcoustics
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1360
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)40
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Matériel secondaireTissu
  • Poids net (Kg)14.5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Ac_15_55_04
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying
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
Produits similaires