Publier vos produits
Florence
Archivé

Florence

  • Straight model
  • Stackable
  • Contemporary and stylish

Stackable wooden chair in a stylish design. The one-piece seat features a straight back and makes the chair a trendy feature in the modern canteen or break out area. The cut-outs in the backrest add an attractive detail but are also a practical feature that acts as a handle for moving and stacking the chair.

Spécification
  • Seat height:445 mm

    Seat depth:390 mm

    Seat width:380 mm

    Seat material:Wood

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Stackable:Yes

    Load capacity:160 kg

    Weight:4 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Florence-Stackable-Chair
  • Famille de produitsLunch and conference
  • Groupe de produitsChairs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)445
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)390
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)4
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches