Publier vos produits
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON

    Foldable seat JAXON

    Traduit par Google,
    • Design moderne
    • Minimaliste
    • Pratique dans les espaces restreints

      Siège pliant mural classique et peu encombrant. Parfait comme chaise temporaire pour les halls d'entrée, les vestiaires de bureau ou les salles d'attente. Le siège rabattable a des ressorts, ce qui signifie qu'il se replie en place lorsqu'il n'est pas utilisé
    Spécification
      • Width:362 mm
      • Depth:340 mm
      • Seat colour:White
      • Seat material:Solid wood
      • Framework material:Steel
      • Framework colour:Chrome
      • Weight:2.5 kg
      • Assembly:Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Foldable-seat-JAXON
    • Famille de produitsLounge and hallway
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-31
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)340
    • Profondeur (mm)362
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)