Publier vos produits
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620
Folding table HEX 740x800x620

    Folding table HEX 740x800x620

    Traduit par Google,
    • Plateau de table pliant
    • Avec roulettes
    • Solution d'ameublement flexible

    Table pratique et peu encombrante pour un environnement d'apprentissage flexible. Une table peut être utilisée seule ou plusieurs peuvent être combinées de différentes manières pour créer une solution d'ameublement personnalisée. Les pieds avant de la table sont équipés de roulettes pour faciliter son déplacement.

    Spécification
    • Length:620 mm

      Height:740 mm

      Table surface:Irregular

      Stand:Fixed legs

      Table surface material:HPL

      Stand material:Tubular steel

      Collapsible:Yes

      Weight:13,5 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Folding-table-HEX-740x800x620
    • Famille de produitsSchool desk
    • Groupe de produitsDesk
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)740
    • Profondeur (mm)620
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)13.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_13
    • Description de l'Uniclass 2015Classroom desks and tables