Publier vos produits
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm

    Gander Bar chair 790mm

    3.6 sur 5 étoiles3.6(7 Avis)
    Traduit par Google,
    • Chaise monochrome tendance
    • Disponible en plusieurs options
    • Propre conception

    Une chaise de bar confortable au design innovant. Avec son design intemporel, scandinave et monochrome, la chaise conviendra aux cafés, salles de repos et salles de réunion. C'est une chaise adaptable qui est facile à assortir avec d'autres meubles. La chaise est empilable.

      Spécification
      • Seat height:790 mm

        Seat depth:390 mm

        Seat width:380 mm

        Composition:100% Polyester

        Durability:75000 Md

        Seat material:Fabric

        Stand material:Steel

        Legs:Skid base

        Stackable:Yes

        Weight:7,5 kg

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Gander-Bar-Chair-790
      • Famille de produitsLunch and conference
      • Groupe de produitsChairs
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2021-08-09
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)790
      • Largeur (mm)380
      • Profondeur (mm)390
      En rapport
      • Matériel principalBois
      • Matériel secondaireAcier
      • Poids net (Kg)7.5
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
      • Classification IFCMobilier
      • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
      • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
      Produits similaires

      4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
      1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
      4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)