Publier vos produits
Height adjustable workbench MOTION manual 150kg load,1200x600mm
Height adjustable workbench MOTION manual 150kg load,1200x600mm

    Height adjustable workbench MOTION manual 150kg load,1200x600mm

    Traduit par Google,
    • Réglable en hauteur avec une manivelle
    • Plateau HPL résistant
    • Cadre robuste

      Établi qui vous permet de régler facilement la hauteur à l'aide de la fonction de manivelle intégrée pour une position de travail ergonomique. L'établi est robuste avec un plan de travail durable et convient à une utilisation dans des opérations industrielles plus légères, des entrepôts ou similaires.
    Spécification
      • Length:1200 mm
      • Width:600 mm
      • Thickness table surface:24 mm
      • Minimum height:770 mm
      • Maximum height:1110 mm
      • Stand:Height-adjustable stand with manual crank
      • Table surface colour:Light grey
      • Table surface material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Model:Without lower shelf
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:41 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Height-adjustable-workbench-MOTION-manual-150kg-load-1200x600mm
    • Famille de produitsChanging room
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201414 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Industrial Turntables