Publier vos produits
Langford Straight legs
Langford Straight legs
Langford Straight legs
Langford Straight legs

    Langford Straight legs

    Traduit par Google,
    • Elégant et robuste
    • Convient à divers environnements
    • Design soigné

    Chaise élégante et moderne avec une construction robuste qui est parfaite pour une salle de réunion ou une salle de repos. La chaise est empilable et dispose d'un siège rembourré pour plus de confort, ce qui la rend confortable pour de plus longues périodes d'assise !

    Spécification
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:440 mm

      Seat width:510 mm

      Material:90% Polypropylene/10% glass fibre

      Durability:50000 Md

      Stand material:Tubular steel

      Legs:Straight legs

      Stackable:Yes

      Weight:7,3 kg

      Assembly:Delivered unassembled

      Approvals:EN 16139:2013, EN 1022:2018

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Langford-Chair
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)510
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireTissu
    • Poids net (Kg)7.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)