Publier vos produits
Melville
Melville
Melville
Melville
Melville

    Melville

    Traduit par Google,
    • Design moderne
    • Empilable

    Chaise de conférence très abordable et empilable dans un design simple mais robuste avec un siège rembourré.

    Spécification
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:420 mm

      Seat width:390 mm

      Total height:860 mm

      Colour:Dark grey

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:130 kg

      Weight:22,56 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Melville-Conference-Chair
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)460
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireTissu
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)