Publier vos produits
Metal drawing double cabinet SKETCH A0
Metal drawing double cabinet SKETCH A0
Metal drawing double cabinet SKETCH A0

    Metal drawing double cabinet SKETCH A0

    Traduit par Google,
    • Caisson à tiroirs empilable
    • Fabriqué en tôle d'acier
    • Verrouillage centralisé

      Armoire à dessin complète composée d'un bloc à tiroirs avec tiroirs A0 verrouillables, d'un piètement et d'un plateau de table
    Spécification
      • Height:1080 mm
      • Width:1345 mm
      • Depth:950 mm
      • Drawing size:A0
      • Frame colour:White
      • Material:Sheet steel
      • Top plate colour:White
      • Top plate material:Laminate
      • Number of drawers:12
      • Drawer load capacity:25 kg
      • Pullout capacity:70 %
      • Drawer slides:Ball bearing glide rails
      • Weight:278.8kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Metal-drawing-cabinet-SKETCH-A0-double
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1080
    • Largeur (mm)1345
    • Profondeur (mm)950
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)278.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Ac_25_20_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drawing