Publier vos produits
Metal drawing cabinet SKETCH A1
Metal drawing cabinet SKETCH A1
Metal drawing cabinet SKETCH A1

    Metal drawing cabinet SKETCH A1

    Traduit par Google,
    • Caisson à tiroirs empilable
    • Fabriqué en tôle d'acier
    • Verrouillage centralisé

      Armoire à dessin complète composée d'un bloc à tiroirs avec tiroirs A1 verrouillables, d'un piètement et d'un plateau de table
    Spécification
      • Height:950 mm
      • Width:990 mm
      • Depth:680 mm
      • Drawing size:A1
      • Frame colour:White
      • Material:Sheet steel
      • Top plate colour:White
      • Top plate material:Sheet steel
      • Number of drawers:6
      • Drawer load capacity:25 kg
      • Pullout capacity:70 %
      • Drawer slides:Ball bearing glide rails
      • Weight:86.7 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Metal-drawing-cabinet-Sketch-A1
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)950
    • Largeur (mm)990
    • Profondeur (mm)680
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Poids net (Kg)86.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Ac_25_20_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drawing