Publier vos produits
Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm

    Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm

    3.5 sur 5 étoiles3.5(8 Avis)
    Traduit par Google,
    • Assemblage facile
    • Étagères réglables
    • Poignée encastrée

      Meuble de rangement qui se monte facilement sans outils. L'armoire est livrée avec des étagères réglables, des poignées rotatives et une serrure à 3 points avec deux clés
    Spécification
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Number of shelf: 3
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 40 kg
      • Weight: 49.3 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Metal-storage-cabinet-SCALE-1800x800x400mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1800
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)49.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units