Publier vos produits
Mobile glass board MARY 1000x1960mm
Mobile glass board MARY 1000x1960mm
Mobile glass board MARY 1000x1960mm

    Mobile glass board MARY 1000x1960mm

    Traduit par Google,
    • Unique et polyvalent
    • Tableau d'écriture magnétique
    • Pieds et roues inclus

    Obtenez forme et fonctionnalité en un avec un tableau d'écriture mobile en verre magnétique avec un dos recouvert de tissu absorbant le son. Il crée un meilleur paysage sonore tout en ajoutant une touche moderne à un classique fonctionnel.

    Spécification
    • Height:1960mm

      Width:1000mm

      Thickness:45mm

      Writing surface format:1000x1750mm

      Material:Fabric

      Composition:100% Wool

      Weight:48kg

      Warranty:7years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mobile-glass-board-MARY-1000x1960mm
    • Famille de produitsDesk
    • Groupe de produitsAcoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1960
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalLaine
    • Matériel secondaireVerre
    • Poids net (Kg)48
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Ac_15_55_04
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustics and noise transfer surveying
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
    Produits similaires