Publier vos produits
Mobile glass board MARY with acoustic panel
Mobile glass board MARY with acoustic panel
Mobile glass board MARY with acoustic panel

    Mobile glass board MARY with acoustic panel

    Traduit par Google,
    • Unique et polyvalent
    • Tableau d'écriture magnétique
    • Pieds et roues inclus

      Obtenez forme et fonctionnalité en un avec un tableau d'écriture mobile en verre magnétique doté d'un dos et d'un demi-panneau recouverts de tissu absorbant le son. Il crée un meilleur paysage sonore tout en ajoutant une touche moderne à un classique fonctionnel.
    Spécification
      • Height:1960 mm
      • Width:1500 mm
      • Thickness:45 mm
      • Writing surface format:1500x1200 mm
      • Colour:Yellow
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Wool
      • Writing surface material:Glass
      • Function:With magnetic function
      • Weight:57 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mobile-glass-board-MARY-with-acoustic-panel
    • Famille de produitsOffice Accessories
    • Groupe de produitsWhiteboards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1960
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireTissu
    • Poids net (Kg)57
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Description de l'Uniclass 2015Whiteboards