Publier vos produits
Mobile shelf storage NOMAD

Mobile shelf storage NOMAD

Traduit par Google,
  • Flexible
  • Avec roulettes
  • Quatre compartiments

    Étagère compacte à quatre compartiments pour un rangement polyvalent, équipée de roulettes pour une flexibilité maximale.
Spécification
    • Height: 885 mm
    • Width: 780 mm
    • Depth: 440 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 415 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 4
    • Weight: 33.1 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Mobile-shelf-storage-NOMAD
  • Famille de produitsOffice and conference
  • Groupe de produitsStorage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)885
  • Largeur (mm)780
  • Profondeur (mm)440
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Poids net (Kg)33.1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units