Publier vos produits
Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm
Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm

    Mobile whiteboard DORIS 1000x2000 mm

    Traduit par Google,
    • Émail vitrifié de haute qualité
    • Surface magnétique
    • Avec roues

      Tableau blanc mobile avec surface d'écriture en émail vitrifié de haute qualité. Équipé de quatre roues et d'une étagère à stylos.
    Spécification
      • Height:1200 mm
      • Width:2000 mm
      • Total height:1960 mm
      • Framework material:Aluminium
      • Writing surface material:Glass enamel
      • Model:Single sided
      • Function:With magnetic function
      • Weight:47 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mobile-whiteboard-DORIS-1000x2000mm
    • Famille de produitsOffice Accessories
    • Groupe de produitsWhiteboards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalÉmail
    • Poids net (Kg)47
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Description de l'Uniclass 2015Whiteboards