Publier vos produits
Notice board ELIZA 3000x1200mm

Notice board ELIZA 3000x1200mm

Traduit par Google,
  • Cadre en aluminium
  • Tissu en lin
  • Pour toutes sortes d'informations

    Panneau d'affichage en carton poreux de 13 mm d'épaisseur recouvert de toile de lin.
Spécification
    • Height:1200mm
    • Width:3000mm
    • Framework material:Aluminium
    • Cover material:Linen
    • Weight:30kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.Notice-board-ELIZA-3000x1200mm
  • Famille de produitsOffice Accessories
  • Groupe de produitsWhiteboards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)3000
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireTissu
  • Poids net (Kg)30
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
  • Description de l'Uniclass 2015Whiteboards
  • Numéro OmniClass23-19 11 17
  • Titre OmniClassNotice Boards