Publier vos produits
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm
Office cupboard SERVE 800x660x275mm

    Office cupboard SERVE 800x660x275mm

    Traduit par Google,
    • 4 étagères amovibles
    • Avec une serrure à cylindre
    • Tôle d'acier peinte par poudrage

      Un meuble de rangement avec quatre étagères amovibles et une serrure à cylindre fournie avec deux clés. Peut être équipé d'un cadre de base (vendu séparément)
    Spécification
      • Height: 800 mm
      • Width: 660 mm
      • Depth: 275 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 4
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 50 kg
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Office-cupboard-SERVE-800x660x275mm
    • Famille de produitsOffice and conference
    • Groupe de produitsStorage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)275
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Poids net (Kg)27
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Description de l'Uniclass 2015Shelves and storage units